Les Systèmes de Montage à Bras Articulé sont conçus pour atteindre des endroits inaccessibles avec filetage ¼-20. Ces bras peuvent être positionnés dans n'importe quel angle (180°) par l'intermédiaire d'un pivot à billes. Une rotation totale de 360° peut être obtenue en basculant ou en tournant le joint d'articulation autour de l'arbre. La position peut être bloquée en ajustant la molette d’ajustement ou avec la vis de réglage inviolable (clé Allen incluse). Les Systèmes de Montage à Bras Articulé peuvent être utilisés pour des Applications allant du montage d’assemblées optiques à la fixation de caméras. Des composants individuels sont disponibles ainsi que des ensembles à un ou deux bras. L'ensemble à un bras comprend deux articulations et un arbre, et l'ensemble à un bras étendu comprend trois articulations et deux arbres pour une portée et un rayon d'action accrus. Notre ensemble à deux bras comprend quatre articulations et deux arbres pour les besoins de bras séparés, tels que l'alignement de guides de lumière en fibre optique à double branche. Des rondelles en nylon sont fournies avec les charnières pour éviter de rayer les surfaces anodisées. Des vis de fixation supplémentaires pour le banc optique (non incluses) sont disponibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.