Les Miroirs Déformables Multimodaux ALPAO sont conçus pour fournir une correction simple des aberrations optiques courantes sans avoir à contrôler chaque actionneur individuellement. Chacun des huit canaux préprogrammés correspond à un mode Zernike différent qui peut être utilisé pour passer rapidement d'une correction d'aberration à une autre, comme la défocalisation, l'astigmatisme, la coma et la sphère. Le logiciel convivial fourni peut être utilisé de manière autonome via un navigateur Web ou programmé dans n'importe quelle langue, et permet de surveiller et de contrôler directement le miroir déformable. Le boîtier compact du Miroir Déformable Multimodaux ALPAO, son fonctionnement à basse tension et sa faible consommation d'énergie permettent de l'intégrer facilement dans des systèmes nouveaux ou existants. Ces miroirs sont idéaux pour une série d'applications d'optique adaptative telles que la tomographie par cohérence optique (OCT), l'imagerie 3D, l'ophtalmologie et le modelage d'impulsions laser.
Remarque : Les clients devront fournir leurs propres capteurs de front d'onde pour créer un système d'optique adaptative. Pour en savoir plus sur les optiques adaptatives, cliquez ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.