Les Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue sont conçus pour être montés sur le devant de nombreux Objectifs d'Imagerie standards utilisant nos Adaptateurs Filetés pour Anneaux Lumineux. Des supports de fixation sont inclus pour une intégration système facile. L'intensité des LEDs peut être modifiée en utilisant un potentiomètre.
La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30Hz.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.