Réglage fin de la fente mécanique par vis micrométrique
Trou de montage ¼-20
La Fente Optique Ajustable utilise un entraînement micrométrique de précision pour la mise en forme fine du faisceau et le contrôle de l'ouverture dans un système optique. La fente mécanique ajustable s'ouvre de manière uniforme, d’un état complètement fermé (centre) à 6,0 mm (ouverture libre maximale). Le mécanisme de la fente mécanique réglable est monté dans un boîtier métallique anodisé noir de 55,5 mm de long x 38,1 mm de haut x 22,2 mm d'épaisseur, avec un tube de 28 mm de long x 23 mm de diamètre dépassant de la face. Un tube amovible est vissé dans le corps principal du boîtier à fente mécanique pour servir de déflecteur de lumière, et un trou de montage ¼-20 au bas du boîtier est centré sur la base. La longueur de la fente est de 6,3 mm au centre de l'ouverture.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.