Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont dotées d'un coin de 30 arcmin ou de 3° pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. Le séléniure de zinc est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 de haute puissance en raison de sa faible absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics présentent une large gamme de longueurs d'onde avec une excellente transmission dans l'IR, ce qui les rend idéales pour une grande variété d'applications IR, notamment l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes de diagnostic médical.
Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.