Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR-I

×

Spécifications

Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Traitement   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
6.00 -6.00 -6.41 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.32 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 -12.00 -12.33 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 -9.00 -9.61 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
9.00 -12.00 -12.41 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
9.00 -18.00 -18.49 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 -12.00 -12.81 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
12.00 -18.00 -18.65 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 -24.00 -24.65 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 -20.00 -20.55 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
25.00 -25.00 -25.69 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
25.00 -50.00 -50.82 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 -100.00 -101.64 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7

Description Produit

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 600 nm à 1050 nm.  Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées ou en options de traitement AR VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIR ou NIR II.

Informations Techniques

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer