Le four de durcissement UV est une chambre de durcissement à LED UV compacte de 246 x 282 x 410 mm qui peut fournir une irradiation UV de haute intensité jusqu'à 250 mW/cm2 pour un durcissement rapide. Doté d'un contrôleur numérique, l'intensité de la lumière UV peut être fixée entre 10% et 99% avec des temps d'exposition réglables allant de 1 seconde à 100 minutes. Les panneaux réfléchissant les UV dans la chambre de durcissement assurent une homogénéité supérieure à 85% sur la surface irradiée pour une émission d'UV fiable et reproductible. Le four de durcissement UV est idéal pour une large gamme d'applications de collage, de durcissement, de trempage et de photolithographie. Un système de protection contre les UV entre la lampe et la porte évite une exposition indésirable aux UV en coupant l'éclairage UV si la porte est ouverte.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.