Produit ajouté au panier

Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components
×
  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer