Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair, conçus pour répondre aux besoins d’imagerie les plus avancés, atteignent le point d'orgue de la technologie optique Nikon. Leur distance parfocale de 60 mm et diamètre barillet bien plus large permet à ces objectifs d’offrir une luminosité supérieure et la plus haute combinaison possible de distance de travail et d’ouverture numérique (pour dispersion lumineuse). Conçus pour corriger les abérrations axiales et latérales sur la totalité du champ de vision, ces objectifs produisent des images étant planes et claires avec contraste et résolution élevés.
Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair ont une excellente reproduction des couleurs, sans contrainte. Ces objectifs de fond clair sont proposés dans des grossissements de 5X à 100X.
L’accessoire de tube objectif #58-520 peut être utilisé pour focaliser la lumière à partir de l’objectif corrigé à l’infini sur le plan image. Pour une performance optimale, la distance entre l’objectif tube et l’objectif devrait être entre 100-200 mm. Cet espace permet à des accessoires d’être insérés dans la trajectoire optique pour répondre aux besoins spécifiques. Cette Lentille Tube peut être intégrée dans les systèmes de monture C à le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon (#11-150).
Remarque : Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon.
Dimensions | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.