Les Roues à Filtres Motorisées Miniatures sont parfaites pour les applications à espace limité qui nécessitent une sélection spectrale, comme la microscopie par fluorescence, la photographie couleur CCD ou la photométrie. Ces roues à filtres actionnées par un moteur pas à pas et régulées par un codeur optique, sont conçues pour localiser des positions absolues de façon répétée, aussi bien manuellement à l’aide d’un bouton-poussoir, qu’à distance via une interface RS-232 ou USB 2.0. Elles possèdent deux positions d’ouverture, l’une à 12:00 et l’autre à 9:00, et d’un affichage numérique qui indique à tout moment la position du filtre. La roue à filtres à six positions accepte des filtres de 25 mm tandis que celle à douze positions accepte des filtres de 12,5 mm. La base de l’unité comporte six trous de montage filetés permettant de faciliter l’intégration du système, à savoir un trou de ¼"-20, deux de #8-32, un de M6 et deux de M4
Remarque : Des accessoires sont disponibles pour augmenter ou diminuer la taille du filtre compatible.
#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel | |
Quantity | Description |
1 | 12.5mm Filter Wheel |
1 | 12 Position Filter Retaining Wheel |
1 | 5V DC Converter |
1 | USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable) |
1 | RS-232 to RS-232 (6ft cable) |
1 | Software Flash Drive |
2 | Threaded Aperture Caps |
6 | Threaded ½" Filter Retaining Rings |
1 | 5/64" Ball Driver |
1 | Operating Manual |
#88-171 25mm Motorized Filter Wheel | |
Quantity | Description |
1 | 25mm Filter Wheel |
1 | 6 Position Filter Retaining Wheel |
1 | 5V DC Converter |
1 | USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable) |
1 | RS-232 to RS-232 (6ft cable) |
1 | Software Flash Drive |
2 | Threaded Aperture Caps |
6 | Threaded 1" Filter Retaining Rings |
1 | 5/64" Ball Driver |
1 | Operating Manual |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.