Produit ajouté au panier

Plateforme de Mouvement Métrique

×
  • Contrôle du Mouvement en Un ou Deux Axes (±2.5°)
  • Trous Multiples pour Facilité de Montage
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Mouvement Cinématique

Idéal pour le contrôle des optiques et tiges de montage. La platine du dessus de la plateforme a quatre trous M4 sur chaque coin (50mm du centre) et un trou M16 au centre pour le montage à nos supports de tiges métriques. La plateforme du dessous a deux trous M4 SHCS, un M6 SHCS (au centre) pour le montage à nos Platines Métriques, et un M6 pour le montage avec nos Tiges Métriques en Acier Inoxydable. La plateforme se compose également d’un trou M6 pour le montage vertical. Plateau inclut deux écrous M4 en acier inoxydable. Ajustement fin : 0.25mm pitch.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer