Les Eclairages Linéaires LED sont les remplacements idéaux à haute performance aux tubes fluorescents. Les illuminateurs LED possèdent une longue durée de vie et fournissent une illumination diffuse sans scintillations et sans ombre. En raison de leur faible consommation d'énergie et l'absence d'un préchauffage, les illuminateurs LED sont idéaux dans une large variété d'applications. Équipé d'une équerre ajustable, les Eclairages Linéaires LED de Metaphase Technologies sont capables d'un positionnement compris entre 0 et 180°. Les modèles sont disponibles avec ou sans gradateur pour le contrôle d'intensité facilement ajustable par une molette de réglage. Un support inclinable est inclus avec chaque éclairage linéaire.
Remarque : L'alimenation d'énergie #87-354 est nécessaire pour le fonctionnement des éclairages linéaires 8" et 14". L'alimenation d'énergie #87-355 est nécessaire pour le fonctionnement des éclairages linéaires 23" et 48". Les deux sont vendues séparément.
Dimensions | 8" x 8" | 14" x 14" | 23" x 23" | 48" x 48" |
A | 8.00" | 13.93" | 22.81" | 45.72" |
B | 9.25" | 15.18" | 24.06" | 46.97" |
C | 9.74" | 15.69" | 24.55" | 47.46" |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.