Produit ajouté au panier

Kits de Filtres de Vision Industrielle

×

Les Kits de Filtres de Vision Industrielle fournissent une gamme de filtres passe-bande et de polariseurs pour évaluer facilement la réduction des reflets et améliorer le contraste des couleurs dans les applications de vision industrielle. Le kit de filtres de vision industrielle comprend neuf filtres passe-bande UV, VIS et NIR ainsi qu'un polariseur linéaire et un film polarisant de 125 mm x 95 mm pour une source lumineuse. En outre, les kits comprennent un livret technique avec des spécifications et des exemples d'application, un chiffon de nettoyage en microfibre, des fentes de filtre étiquetées et du matériel éducatif sur les utilisations du filtre. Les Kits de Filtres de Vision Industrielle sont disponibles dans une caisse compacte et résistante aux chocs, ce qui en fait une ressource idéale pour le prototypage et le test des applications OEM ou de laboratoire. Des filtres individuels montés de vision industrielle, des filtres à densité neutre et des polariseurs montés de vision industrielle dans d’autres tailles de filetage allant de M22,5 à M105 sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer