Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
  • 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
  • Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
  • Transmission élevée jusqu'à 96%
  • Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
  • Remarque : changement potentiel d'emballage

Les Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC® comprennent tous les neuf Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC avec des longueurs d'onde couvrant les spectres UV, visible et NIR. Les filtres inclus sont conçus pour être utilisés avec les longueurs d'onde courantes des LED et offrent un blocage supérieur à celui des filtres traditionnels. Ces kits de filtres sont disponibles en deux versions : l'une avec des filtres filetés M25,5 et l'autre avec des filtres filetés M30,5. Les Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC sont idéaux pour le prototypage d'applications de vision industrielle afin de déterminer quel filtre améliore le plus le contraste de l'image. Des Filtres Mntés de Vision Industrielle individuels dans d’autres tailles de filetage  allant de M22,5 à M62,0 sont également disponibles.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer