Produit ajouté au panier

Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
  • Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
  • Faible absorption et dispersion

Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont conçues pour fournir des points de petite taille sur toute la gamme de longueurs d'onde de 1 à 12 µm. Les substrats de séléniure de zinc (ZnSe) présentent une faible absorption et dispersion, ainsi qu'une transmission du spectre visible à l'infrarouge, ce qui permet l'utilisation de lasers guides dans le visible. Un traitement antireflet à large bande augmente la transmission de ces lentilles sur l'ensemble de la bande 1 - 12 µm, offrant des performances à large bande pour les applications d'imagerie infrarouge et les applications utilisant plusieurs lignes laser infrarouges. Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont idéales pour être utilisées comme lentilles de balayage dans les systèmes d'imagerie de tomographie par cohérence optique (OCT), ou comme lentilles de focalisation avec des sources laser à fibre, CO2 ou MWIR.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer