Les Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series sont un moyen simple de transformer toute monture de miroir standard cinématique ou fixe en une monture filetée. Dotés de filetages communs compatibles avec nos Systèmes de Tube de Monture S, C et T, nos Systèmes de Tube DI et nos Systèmes de Tube Multi-Éléments (ME), ces adaptateurs permettent d'intégrer facilement des composants optiques de 3 à 50,8 mm de diamètre dans nos Montures de Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Des adaptateurs à trou débouchant compatibles avec les barillets de monture C de 30 mm, les tubes de lentille ID1, les tubes ME et les Modules de Diodes Laser Coherent® StingRay™ et BioRay™ sont également disponibles pour une plus grande flexibilité dans la construction de systèmes optiques. Les Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series sont une solution rentable pour ajouter de la polyvalence à un système optique.
Dimensions (mm) | ||||||
Stock Number | A | B | C | D | E | F |
18-282 | 30 Dia. | S-Mount | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-283 | 56 Dia. | C-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-284 | 56 Dia. | T-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-285 | 30 Dia. | SM05 | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-286 | 56 Dia. | SM1 | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-287 | 84 Dia. | SM2 | 76.2 Dia. | 19.50 | 8.00 | 11.00 |
18-289 | 56 Dia. | 30 | 50.8 Dia. | 18.50 | 10.0 | 8.00 |
18-291 | 29.9 Dia. | 19.1 | 25.4 Dia. | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.