Les Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics sont dotées d'un traitement antireflets sur une surface et d'un traitement DLC spécialement conçu sur l'autre surface, ce qui rend ces fenêtres très durables et idéales pour les environnements difficiles. La surface traitée DLC est conçue pour résister à des cycles de température de -80 à +160°F, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures et à 1 000 oscillations d’essuie-glaces dans un mélange de sable et de boue. En outre, ces fenêtres répondent aux exigences MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion sévère. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 et une faible densité, ce qui le rend plus résistant que les substrats en germanium, et convient aux applications sensibles au poids. Les Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics sont conçues pour 3 à 5 µm, ce qui les rend idéales pour les applications infrarouge telles que l'imagerie thermique.
Coating Specifications | ||
Specification | AR Coating | DLC Coating |
Adhesion | per MIL-C-48497C | per MIL-C-48497C |
Abrasion | Moderate, per MIL-C-48497C | Severe, per MIL-C-48497C |
Humidity | 24 Hours per MIL-C-48497C | 24 Hours per MIL-C-48497C |
Salt Solubility | - | ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C |
Salt Spray | - | ≥72 Hours per MIL-C-675 |
Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
Solubility and Cleaning | per MIL-C-48497 | per MIL-C-48497 |
Wiper | - | ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 |
Coating Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.