Produit ajouté au panier

Platines Rotatives Motorisées Compactes

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front) #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Back)
×
  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931

Les Platines Rotatives Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec une platine de montage sur table optique préinstallée.  L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Rotatives Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Nécessite un contrôleur optionnel, #23-931, qui peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer