Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme Penta de Monture C

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Idéal pour des Applications Visuelles/Vidéo
  • S'intègre Facilement avec nos Composants à Monture C

Conçu pour être utilisé avec des composants à Monture C, notre Prisme Penta TECHSPEC® à Monture C est rapidement et facilement intégré. Un Prisme Penta TECHSPEC® en N-BK7 est fixé solidement sur un logement en aluminium anodisé noir possédant deux ouvertures femelles à Monture C. Les applications incluent les systèmes d'imagerie visuelles/vidéo à espace restreint qui requièrent une déviation de faisceau de 90°. Les faces d'entrée et de sortie (aux ouvertures) se composent d'un traitement antireflet de manière à optimiser l'efficacité et à réduire l'effet double image. Un filetage ¼-20 sur la base permet d'insérer une tige de montage.

Les Penta Prismes sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de faisceau de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées pour une plus grande efficacité. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer