Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Les Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination fournissent un éclairage intense et diffus jusqu'à 226.000 lux. Ces rétroéclairages sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde pour une intégration optimale dans des systèmes. Les Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications telles que le balayage linéaire et la silhouettage d’objets. Des Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination certifiés IP69K sont disponibles pour les applications en environnement difficile.
Remarque : Alimentation 24V requise,#66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.