Produit ajouté au panier

Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica

See More by AdlOptica
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
  • Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
  • Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
  • Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
  • Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica également disponibles

Spécifications

Champ de Vision (°):
±1
Ouverture Utile CA (mm):
12.9
Damage Threshold, By Design:
25 mJ @ 5ns
Diamètre du Faisceau (mm):
12.9 (maximum)
Seuil de dommages, pulsé:
25 mJ @ 5ns
Monture:
C-Mount

Produits

DWL (nm) NA CA (mm) Dia. (mm)  Longueur (mm)  FL (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
515, 1030 0.38 12.9 34.00 39.00 17.00
1064 0.80 12.9 34.50 39.60 8.10

Description Produit

Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica concentrent la lumière laser sur plusieurs foyers le long de l'axe optique, ce qui augmente la profondeur de champ effective et permet une découpe multicouche à grande vitesse des matériaux avec une excellente qualité. Optimisés pour 515/1030 nm ou 1064 nm, ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec des lasers à l’état solide et à fibre ultrarapides tels que la fibre dopée Yb et le Nd:YAG. Par rotation manuelle de la bague de l'objectif, l'utilisateur peut sélectionner 1, 2 ou 4 foyers. Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica sont idéaux pour une utilisation dans les applications de micro-usinage et de traitement des matériaux pour couper le verre, le saphir, le carbure de silicium ou d'autres matériaux fragiles. Une fenêtre frontale remplaçable protège ces objectifs contre les dommages pendant l’usinage de matériaux.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Fenêtre de Remplacement pour Objectif Multi-Focal foXXus de 1064 nm #19-500 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre de Remplacement pour Objectifs foXXus et aplanoXX de 515/1030 nm #19-493 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage pour Objectif Multi-Focal foXXus #19-503 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre Montée pour Objectif Multi-Focal foXXus de 515/1030 nm #19-501 €307,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer