Edmund Optics offre des capacités de traitement très variées pour des composants optiques opérant sur tout le spectre de l'ultraviolet, du visible et de l'infrarouge. Des traitements peuvent être appliqués sur des substrats non traités, comme des lentilles, des fenêtres ou des prismes, pour modifier les caractéristiques de performance ou créer des composants optiques spécifiques, notamment des séparateurs et des filtres optiques.
Traitements Disponibles :
Nous créons des lames séparatrices personnalisées répondant à vos besoins d’application en sélectionnant l’une de nos lames séparatrices standards et en modifiant rapidement la dimension, la gamme de longueur d’onde, et le rapport de division.
Lames Séparatrices Standards | Substrat | Gamme de la Longueur d’Onde | Réflexion/Transmission |
Lames Séparatrices Visible et Proche IR | N-BK7 | 400 - 700 nm, 700 - 1100 nm |
20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 |
Lames Séparatrices | Verre Sodo-Calcique | 400 - 700 nm | 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25 |
Lames Séparatrices UV | Silice Fondue UV | 250 - 450 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
En utilisant des prismes à angle droit standards non traités, Edmund Optics peut rapidement assembler des cubes séparateurs personnalisés dans des tailles allant de 5 à 75 mm. Des rapports de division et des gammes de longueurs d’onde personnalisés sont disponibles.
Cubes Séparateurs Standards | Substrat | Gamme de la Longueur d’Onde | Réflexion/Transmission |
Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande | N-BK7 | 430 - 670 nm, 720 - 1080 nm, 1100 - 1620 nm | 50/50 |
Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande | N-SF11 | 420 - 680 nm, 700 - 1100 nm | Reflect S / Transmit P |
Cubes Séparateurs Polarisants à Raie Laser | N-BK7 | 488 nm, 532 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm | Reflect S / Transmit P |
Cubes Séparateurs Standards | N-BK7 | 400 - 700 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
Besoin d’un filtre personnalisé ? Nous pouvons rapidement et facilement ajouter des traitements de précision à des substrats non traités. Des Filtres Passe-Bande, Notch, Dichroïques, Couleurs, et de Densité Neutre peuvent être modifiés pour répondre aux exigences de dimension ou de performance spécifiques.
Type de Filtre | Gamme de la Longueur d’Onde | Densité Optique |
Filtres Passe-Bande avec un Seul Substrat | 300 nm - 2,0 μm | ≥4, ≥6 |
Filtres Passe-Bande avec Traitement Traditionnel | 193 nm - 10,6 μm | ≥3, ≥4 |
Filtres Notch | 355 nm - 1,064 μm | ≥2, ≥4 |
Filtres Passe-Bas | 400 nm - 1,2 μm | ≥2, ≥4 |
Filtres Dichroïques | 400 nm - 1,2 μm | N/A |
Filtres Passe-Bande - Verre Coloré | 285 nm - 1.000 nm | N/A |
Filtres à Densité Neutre | UV, VIS, NIR, IR | 0,1 - 4,0 |
Capacités des Filtres Optiques Traités | Spécifications / Tolérances Typiques | |
Dimensions (Circulaire ou Carrée) | 2-100 nm | |
Substrats | Tous Types de Verre | |
Gammes Spectrales | 193 nm - 14 μm | |
Pente de Bord (T50% to OD > 4) | < 0,5% | |
Tolérance Spectrale de Bord | <1% Déviation, <0,2% Cas Spéciaux | |
Tolérance Densité Neutre | OD ±5% | |
CWL | ±1 nm | |
Largeur de Bande | 1 nm - Bande Passante | |
Transmission | >95%, Typique | |
Réflexion | 0,1 - 99,5% | |
Polarisation (S:P) | 10.000:1 | |
Seuil de Dommage Laser | Jusqu’à 20 J/cm2 @ 20 ns Pulsé | |
Durabilité | MIL-STD-810F, Séction 507.4, MIL-C-48497A, Séction 3.4.1 |
Personnalisation des lentilles, miroirs, fenêtres, séparateurs, polariseurs et prismes à partir de 2 à 3 semaines départ usine !
Besoin d’une optique d’une taille spécifique ? Nous pouvons rapidement et facilement réduire le diamètre extérieur de nos optiques standards en stock pour répondre à vos besoins spécifiques.
Exemples d’Applications
Spécifications Typiques | |
Taille de la Pièce de Départ | 6 - 400 mm |
Diamètre Final Minimum | 3,0 mm |
Tolérance de Diamètre | ± 0,1 mm |
Ouverture Utile | 80% |
Déviation du Faisceau | 3 - 5 arc minutes |
Tolérance d’Angle du Biseau | 45° ±15° |
Défaut au Bord | = 0,50 mm |
Qualité de Surface | 80-50 |
Pour les applications de conception nécessitant une forme unique, une lentille, une fenêtre ou un miroir tronqué peuvent être la meilleure solution. Une troncature (coupure sur mesure) se produit lorsqu’un ou plusieurs coupes droites sont appliquées à une optique ronde.
Exemples d’Applications
Spécifications Typiques | |
Spécifications Typiques | 5 - 300 mm |
Diamètre Final Minimum | 3,0 mm |
Épaisseur Maximale | 30 mm |
Tolérance Arête de Coupe | ± 0,1 mm |
Déviation du Faisceau | 3 - 5 arc minutes |
Tolérance de l’Angle du Biseau | 45° ± 15° |
Défauts aux Bords | = 0,50 mm |
Qualité de Surface | 80-50 |
Besoin d’une optique de taille ou de forme personnalisée ? Nous pouvons découper toute optique pour répondre à vos besoins. Pour les optiques planes et fines, nous offrons un procédé de clivage économique et facilement reproductible. Pour les optiques plus épaisses, notre équipe d’experts utilise une découpe cisaillée de précision pour créer la géométrie désirée. Une découpe linéaire ne se limite pas aux optiques planes, le procédé peut également être appliqué aux optiques avec des surfaces courbes. Par exemple, une lentille PCX peut être modifiée à partir d’un diamètre de cercle pour avoir un bord extérieur carré.
Exemples d’Applications
Spécifications Typiques | |
Taille de la Pièce de Départ | 5 – 300 mm |
Diamètre Final Minimum | 3 mm |
Épaisseur Maximale | 30 mm |
Tolérance Arête de Coupe | ± 0,1 mm |
Tolérance de l’Angle du Biseau | 45° ± 15° |
Défauts aux Bords | = 0,50 mm |
Qualité de Surface | 80-50 |
Est-ce que la lumière parasite interfère avec les performances de votre système ? La lumière parasite correspond à l’énergie en dehors de l’ouverture utile qui est diffusée par les bords d’un composant optique ou mécanique et qui atteint le capteur sous forme de bruit. Parce que la lumère parasite augmente uniquement le bruit, pas le signal, elle limite en générale la performance globale des systèmes à multi-éléments. Afin de minimiser la lumière parasite, nous pouvons noircir les bords d’une optique utilisant une encre respectueuse de la norme RoHS et résistante aux solvants afin d’améliorer le flux lumineux total.
Exemples d’Applications
Spécifications Typiques | |
Taille de la Pièce de Départ | 3 - 250 mm |
Diamètre Final Minimum | ajout de + 0,1 mm |
Ouverture Utile | demeure inchangé |
Besoin de faire des ajustements de dimension à un filtre ? Nous utilisons un procédé de carottage pour séparer le substrat du filtre de la monture tout en maintenant les propriétés optiques du filtre au centre. Retiré de la monture, l’optique peut être modifiée plus avant en utilisant la réduction de diamètre, la troncature, ou le noircissement des bords.
Exemples d’Applications
Spécifications Typiques | |
Taille de la Pièce de Départ | 6,5 - 50 mm |
Diamètre Final Minimum | 3,0 mm |
Tolérance de Diamètre | ± 0,5 mm ou mieux |
Ouverture Utile | 80% |
Dans certaines applications spécifiques, il est impératif de devoir perforer une optique. Nous pouvons réaliser des perforations pour aider à simplifier le processus de montage optique ou pour permettre la compatibilité avec des exigences spécifiques de l’application.
Exemples d’Applications
Besoin d’un marquage, d’une gravure ou d’une sérialisation spécifique permettant de détecter et contrôler des assemblées de prototypage tout au long de la procédure de développement ou pour faciliter l’identification? Nous pouvons vous aider.
Exemples d’Applications
Lorsque vous avez besoin d’une performance qui va au-delà de ce qu’un composant standard en stock peut fournir, Edmund Optics® offre un processus de finition de surface de pointe pour optimiser la performance de votre système optique. Nos ingénieurs peuvent améliorer des surfaces optiques jusqu’à une irrégularité de < λ / 10 (à 632,8 nm).
Exemples d’Applications
Service de Modification | Taille de la Pièce de Départ (Plage) | Planéité de Surface Typique (à 632,8 nm) | Ouverture Utile |
Amélioration de Surface | 15 - 60 mm | λ/10 ou mieux | 80% du Diamètre Central |
Une lentille asphérique peut surpasser à elle seule les qualités de plusieurs éléments sphériques, en particulier dans les systèmes optiques rapides accueillant un maximum de lumière (faible f/#). Edmund Optics® offre ainsi un service permettant de convertir un singulet sphérique en une lentille asphérique personnalisée, en modifiant le design d’une des 150 lentilles PCX standards. Après avoir caractérisé la conception sur mesure de votre lentille asphérique à partir d’une lentille PCX standard, veuillez contacter nos ingénieurs qui vont vous guider à travers notre service de modification rapide. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’utilisation de lentilles PCX pour créer des asphères.
Exemples d’Applications
Service de Modification | Taille de la Pièce de Départ (range) | Précision de Surface Typique | Ouverture Utile |
Convertir une PCX en Asphère | 15 - 60 mm | 1 μm (P-V) | 80% du Diamètre Central |
Savez-vous que Edmund Optics® offre des services de métrologie de pointe pour tester et mesurer presque toutes les spécifications importantes pour nos produits ? Que vous ayez besoin d’un mesure interférométrique précise d’un composant optique individuel ou d’une courbe spectrophotométrique qui montre la transmission en fonction de la longueur d’onde, nous sommes là pour vous aider. Avez-vous besoin d’une traçabilité pour votre application ? Des services de sérialisation et de gravure sont également disponibles.
Type de Mesure | Équipement | Gamme des Dimensions | Limite de Mesure |
Diamètre Extérieure | Micromètre | 1 - 125 mm | ±0.01 mm |
Épaisseur Centrale | Indicateur Optique | 0,1 - 50 mm | ± 0,01 mm |
Centrage de la Lentille | Télescope d’Observation | 5 - 75 mm | 2 secondes d’arc, jusqu’à 500 mm FL |
Interférogramme* (y compris une re-certification des optiques planes) |
Interferomètre | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @632 nm |
Interférogramme de Prisme* | Interferomètre | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @632 nm |
Cube Séparateur* | Interferomètre | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @632,8 nm |
Scan de Traitements Réflets | Spectrophotomètre | 10 - 150 mm | 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 65° AOI |
Scan de Traitements à Transmission | Spectrophotomètre | 10 - 150 mm | 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 40° AOI |
Rugosité de Surface | Interféromètre à Lumière Blanche sans Contact | 1 - 150 mm | 1 Å |
Besoin d’une optique standard montée ? Nous pouvons vous permettre d’économiser du temps et de l’argent en vous assurant un composant optique proprement monté pour une intégration facile et rapide dans votre système optique. A partir de nos 450 montures de composants uniques, nous vous proposerons soit une optique standard soit une optique sur mesure qui puisse répondre aux spécifications de la monture. Par exemple, sélectionnez l’un de nos montures S, C et T conçus pour des lentilles de 3 - 40 mm de diamètre. Nous monterons la lentille pour vous et vous recevrez rapidement une assemblée de lentilles personalisée. C’est aussi simple que ça ! Ou cherchez-vous des assemblages optiques plus complexes ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter vos besoins d’assemblage spécifiques.
Exemples d’Applications
Avez-vous besoin d’acheter de multiples composants pour votre système ? Pour rendre les choses plus faciles pour vous, nous pouvons créer une liste des pièces personnalisée qui vous permet d’acheter un seul numéro de stock au lieu de chaque pièce individuellement. Encore mieux, la liste des pièces personnalisée garantit que tous les produits sont livrés ensemble.
Exemples d’Applications
Avez-vous des exigences spécifiques d’emballage ? Nous pouvons vous aider ! Notre équipe peut vous assurer que vos produits sont emballés et livrés en fonction de vos besoins spécifiques.
Exemples d’Applications
Si vous avez des préoccupations à cause de la traçabilité, nous pouvons graver ou sérialiser vos pièces selon vos exigences.
Sur demande, notre équipe de métrologie peut fournir des rapports d’inspection qui documentent la performance exacte de votre optique. Pour plus d’informations sur nos services de métrologie, veuillez visiter la section de métrologie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.