Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable Permettant de Sélectionner un Champ de Vision

Iris Variable pour Contrôler la Profondeur de Champ

10/29/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable. Ayant une conception télécentrique sur l’entière gamme de grossissement, ces objectifs polyvalents sont une solution compacte et rentable pouvant remplacer les objectifs à focale fixe standard.

Deux gammes de grossissements sont proposées

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable sont disponibles soit avec la gamme de grossissement 0,5X – 1,0X, soit avec la gamme de grossissement 1,0X – 3,0X. Ils présentent une résolution supérieure à 20% @ 75 lp/mm pour toute la rangée de champ de vision comprise entre 2,93 et 17,96 mm. Avec la possibilité de sélectionner le champ de vision, ces objectifs permettent ainsi d’atteindre le champ de vision exact nécessaire pour répondre aux besoins d’une application spécifique de design à une lentille. L’iris variable permet de contrôler la profondeur de champ, ce qui est un avantage supplémentaire dans des applications variées telles que le jaugeage ou la métrologie.

Les objectifs produisent une faible distorsion des images

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable offrent une qualité d’image exceptionnelle avec beaucoup moins de distorsion qu’avec les objectifs à focale fixe classiques. Ces objectifs compacts sont compatibles avec des montures C et recouvrent des capteurs de taille allant jusqu’à 2/3’’ pour faciliter l’intégration système. Ces objectifs à ouverture f/6 réglable démontrent également une télécentricité inférieure à 0,1° et une distorsion inférieure à 0,1% à 588 nm. La faible dispersion accompagnée à la facilité à changer le champ de vision font de ces objectifs un choix approprié pour l’inspection en semi-conducteurs, en électronique et pour des usines d’automatisation. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable, d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® à Grossissement Variable seront exposés sur le Stand Edmund Optics® (Hall 1, Stand E 41) lors du salon VISION (Stuttgart, Allemagne).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer