Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® - Parfaits pour Aligner votre Système

Des Traitements en Aluminium Amélioré, Or Protégé et Argent Protégé fournissent des valeurs de réflectivité élevées

8/5/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Miroirs à Angle Droit TECHSPEC®. Ces miroirs disposent de traitements métalliques en aluminium amélioré, en argent protégé et en or protégé. Ils sont excellents pour une large gamme d’applications nécessitant un alignement de précision et une performance élevée, y compris l’alignement de systèmes.

Réfléchissent la lumière à 90°

Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® réfléchissent la lumière incidente à 90° et sont cruciaux dans de nombreux systèmes optiques. Ces miroirs spécialisés se montent facilement et disposent de substrats en N-BK7. Disponibles en 39 différentes combinaisons de taille et traitement, chaque miroir à angle droit TECHSPEC® propose un traitement métallique de haute qualité pour fournir des valeurs de réflectivité élevées.

Le traitement en aluminium amélioré est constitué d’un film diélectrique multicouche situé au-dessus de la couche d'aluminium afin d'améliorer la réflexion dans le visible. Les traitements en or protégé sont parfaits pour les applications dans l’infrarouge et proche infrarouge et fournissent une réflexion à 96% de 750 à 1500 nm. Les traitements en or sont constitués d’une couche de monoxyde de silicium sur-traitée pour une finition plus durable dans le temps et pour une manipulation plus facile. Les traitements en argent protégé offrent une excellente réflexion supérieure à 99% de 500 à 800 nm, ce qui les rend parfaits pour les sources à large bande qui couvrent des spectres multiples. Un traitement de protection réduit toute ternissure de l'argent et convient parfaitement à des environnements de faible humidité.

Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer