Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® - Parfaits pour la Microscopie par Fluorescence ou les Applications d’Imagerie à Grossissement Élevé

EO’s highest level of precision yet on a filter

2/28/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics (EO), fournisseur principal de composants optiques, présente ses nouveaux Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC®. Pour ces filtres polyvants, une attention particulière est apportée à la planéité de surface, au front d’onde transmis et à la qualité de surface, nous permettant d’obtenir le plus haut niveau de précision atteint à ce jour sur un filtre. Les Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® sont parfaits pour la microscopie par fluorescence ou pour les applications d’imagerie à grossissement élevé.

Imagerie par fluorescence améliorée

Les Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® sont disponibles en 26 modèles avec des longueurs d’onde de coupure de 409 nm à 850 nm et en deux formats de 12,5 x 17,6 mm et 25,2 x 35,6 mm. Conformes à la norme RoHS, les filtres offrent un front d’onde transmis de λ/10 RMS, une qualité de surface de 40 - 20, une planéité de surface (P-V) de λ/2 et un angle d’incidence de 45°. Constitués de silice fondue UV, les filtres offrent une réflexion moyenne de plus de 98% et une transmission de plus de 90% pour un pic de transmission élevé et un excellent blocage de la lumière non désirée. Adaptés aux fluorophores communs, les Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® améliorent l’imagerie par fluorescence pour une large gamme d’applications en imagerie par fluorescence.

Filtres rectangulaires s’insèrent dans les microscopes à fluorescence

Les filtres rectangulaires, disponibles en deux tailles standards, s’insèrent parfaitement dans la plupart des microscopes à fluorescence de marque Olympus, Nikon et Zeiss. Les Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® sont complémentaires à nos Filtres Passe-Bande à Fluorescence TECHSPEC®. Ensemble, en utilisant une configuration Pinkel, ces filtres sont le choix idéal pour créer des images éclatantes, à multi-couleurs, et à contraste élevé. Les Filtres Dichroïques Haute Performance TECHSPEC® sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer