Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® sont parfaitement appropriés aux fluorophores les plus utilisés

18 new models added in six new wavelengths

2/4/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente 18 nouveaux Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® avec six nouvelles longueurs d'onde. Ces filtres de précision sont parfaitement appropriés aux fluorophores utilisés en applications d’imagerie de fluorescence. Ils sont également parfaits en spectroscopie, chimie clinique et instrumentation biomédicale.

Blocage profond pour un rejet laser maximal

Avec une transmission moyenne élevée et un blocage excellent, les Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® fournissent une luminosité maximale et un contraste brillant. Disponibles dans des longueurs d’ondes parfaitement appropriés aux fluorophores les plus utilisés, ces filtres présentent une transmission supérieure à 93% et un blocage supérieur à OD 6 en dehors de la bande passante ainsi qu’une transmission inférieure à 3% au bord de la largeur de bande, pour assurer la détection des signaux les plus faibles. Chaque Filtre Passe-Bande Fluorescent TECHSPEC® est traité par pulvérisation sur un substrat en silice fondue pour une longévité optimale, et est monté dans un anneau noir anodisé pour faciliter la manipulation.

Six nouvelles longueurs d'onde centrales disponibles en trois tailles

Les Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® proposent 198 spécifications standard différentes. 18 nouveaux modèles avec des longueurs d'onde centrales (CWL) allant de 386 à 648 nm ont été ajoutés à la gamme de produit et sont proposés avec des diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Respectueux de la norme RoHS, les Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.

Les Filtres Passe-Bande Fluorescents TECHSPEC® seront exposés sur le stand Edmund Optics® #1612, lors du salon Photonics West à San Francisco aux Etats-Unis du 16 au 18 février.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer