Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC® offrent un grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension attitrés

Kürzeste und kompakteste Objektive

3/13/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais des Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC®. Ces assemblées de microscopie sont les objectifs les plus petits d’EO et pratiquement les plus petits qui existent dans leur catégorie de distance de travail, de grossissement et de résolution. Ces objectifs sont parfaits pour être personnalisés en ajustant simplement le grossissement avec des tubes d’extension. L’ouverture numérique et la distance de travail peuvent également être modifiées en changeant les optiques standard dans l’objectif. Les Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC® offrent une résolution limitée proche de la diffraction dans un ensemble léger et petit afin d’acquérir une précision maximale pour une grande variété d’applications.

Une performance d’imagerie similaire aux objectifs corrigés à l’infini

Bien que les objectifs ont une conception conjugée finie, ils atteignent une performance d’imagerie similaire aux objectifs corrigés à l’infini. Ils ne requièrent pas de deuxième lentille tube pour générer une image sur le capteur. Les Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC® sont conçues avec un grossissement 2X et sont facilement réglables pour atteindre des grossissements de 4X, 5X, 10X, 15X et 20X grâce à l’ajout de tubes d’extension plus longs. La longueur d’objectif la plus petite est de 10,8 mm pour un grossissement 2X, tandis que la longueur d’objectif la plus grande est environ de 180 mm pour un grossissement de 20X.

Disponibles avec deux distances focales et distances de travail différentes

Les Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC® sont conformes à la directive RoHs et sont disponibles dans quatre modèles avec un grossissement de 2X et une distance focale de 8 mm ou 10 mm. Les assemblées standard utilisent deux ouvertures numériques différentes avec des distances de travail de 11,4 mm et 9,9 mm. Cinq différents tubes d’extension de monture C attitrés sont proposés pour les objectifs de 8 mm et de 10 mm, pour un total de dix modèles, avec des grossissements de 2X, 4X, 5X, 10X, 15X et 20X. Les Assemblées d'Objectifs Ultra Compactes de TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer