Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 offrent une précision de surface à la pointe de l’industrie

Les miroirs minimisent les erreurs de front d’onde réfléchi

5/3/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, offre désormais des nouveaux Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20, avec une qualité de surface de 20-10. Ils sont polis à une qualité et une précision de surface à la pointe de l’industrie pour minimiser les erreurs de front d’onde réfléchi. La surface traitée est conçue pour faire face à la lumière incidente, minimisant la perte d'énergie en empêchant la lumière de passer à travers le substrat en verre. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 figurent un substrat de silice fondue de précision à faible coefficient de dilatation thermique, permettant l’utilisation sur une large gamme de températures. Ces miroirs sont parfaits pour les applications nécessitant de monter le miroir à un angle de 45° pour dévier la trajectoire lumineuse de 90°, ce qui les rend idéaux pour les applications de déviation de faisceau et de réflexion les plus exigeantes.

Des traitements métalliques améliorés et protégés améliorent la durabilité

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 utilisent un traitement métallique avec une couche protectrice diélectrique qui empêche le traitement d’être endommagé par l’atmosphère ambiant ou par le nettoyage. Ceci augmente la durabilité du traitement métallique et offre une protection contre l’oxydation avec peu d’impact sur la performance du traitement. Les miroirs en aluminium amélioré utilisent un multicouche diélectrique pour améliorer la réflectivité dans les régions du visible (VIS) et de l’ultraviolet (UV). 16 nouvelles options en aluminium amélioré offrent une réflectivité moyenne de > 95% entre 450 à 650 nm. 16 nouvelles options en argent protégé offrent une réflectivité moyenne de > 98% entre 500 à 800 nm et de > 98% entre 2.000 à 10.000 nm. Une surcouche de protection empêche l’argent de ternir pour une durabilité optimale et un maniement facile. 16 nouvelles options en or protégé offrent une réflectivité moyenne de > 96% entre 700 à 2.000 nm et de > 96% entre 2.000 à 10.000 nm pour les applications nécessitant une forte réflectivité dans les régions infrarouges (IR) et infrarouges proches (NIR). Conformes à la norme RoHS, les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 sont disponibles en 48 options standards en diamètres de 10 mm à 75 mm et en dimensions de 10 x 10 mm à 75 x 75 mm. Ils sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer