Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants optiques et d’imagerie, a élargi son vaste inventaire de filtres montés pour la vision industrielle. Cette extension de produits comprend plus de 350 nouveaux polariseurs, filtres colorés et filtres à densité neutre conçus pour s'intégrer facilement dans une large gamme de systèmes d'imagerie. Chaque filtre est disponible dans des types de filetages et des régions de longueur d'onde communs pour un couplage harmonieux avec les objectifs d'imagerie Edmund Optics TECHSPEC®.
Les Filtres Montés de Vision Industrielle sont une gamme de filtres de couleur optimisés pour être utilisés avec les LED les plus populaires. Ils présentent une transmission ≥85% et des capacités de blocage exceptionnelles, ce qui en fait une alternative appropriée aux Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC® plus spécialisés actuellement proposés. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle et les les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle sont idéaux pour réduire les éblouissements et minimiser la saturation des pixels. Une qualité de surface 40-20 garantit des images nettes et de haute qualité.
Pour les applications de prototypage, un nouveau Kit de Filtres de Vision Industrielle vest désormais disponible. Chaque kit contient une sélection des types et des tailles de filtres les plus courants pour tester rapidement une série de composants.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés d’Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
Über Edmund Optics:
Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, de lentilles d’un ou plusieurs éléments, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.