Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Nouvelles lentilles asphériques ultrapolies de qualité laser λ/40 TECHSPEC®

Idéales pour les applications de focalisation laser de haute précision

5/23/2019, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, introduit une nouvelle ligne de lentilles asphériques de qualité laser avec une tolérance de surface asphérique de λ/40 RMS, qui les rend idéales pour les applications de focalisation laser de haute précision.

Les lentilles asphériques ultrapolies de qualité laser λ/40 TECHSPEC® sont dotées de surfaces asphériques ultraprécises exemptes d’aberrations avec une tolérance de surface de λ/40 RMS. Elles sont polies par finition magnétorhéologique de précision (MRF), un procédé qui enlève sélectivement la matière d'une façon hautement reproductible et contrôlée. La méthode de polissage utilisée pour ces lentilles asphériques permet d'obtenir des performances limitées par diffraction et un rapport de Strehl exceptionnel garanti > 0,8 aux longueurs d'onde Nd:YAG de conception.

Les lentilles asphériques de qualité laser λ/40 TECHSPEC® maximisent la transmission avec des traitements raie laser en V haute performance pour une réflexion < 0,25% à leurs longueurs d'onde de conception. Les lentilles asphériques de qualité laser sont dotées de substrats de silice fondue et sont disponibles en dimensions impériales standard avec des conceptions f/2.

Pour en savoir plus sur les Lentilles asphériques de qualité laser λ/40 TECHSPEC® visitez le site Web d’EO

p>À propos d’EO :

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer