Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les filtres Edmund Optics® TECHSPEC® améliorent la performance du système

New Shortpass, Longpass, and Imaging Filters feature high transmission and deep blocking

8/11/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente trois nouveaux filtres à traitement dur TECHSPEC® : Les Filtres Passe-Bas à Haute Performance OD 4, les  Filtres Passe-Haut à Haute Performance OD 4 et les Filtres d’Imagerie. Ces nouvelles lignes rejoignent les filtres à traitement dur passe-bande OD 4 existants de 10 nm (213 modèles), 25 nm (108 modèles) et 50 nm (147 modèles). Tous ces filtres sont fabriqués en utilisant la technologie de déposition plasma “à traitement dur”, assurant une performance élevée et une durabilité exceptionnelle. Ils offrent une haute transmission des longueurs d’onde désignées et un blocage profond des longueurs d’onde non désirées. Ils présentent un blocage maximal de quelques nanomètres de la longueur d’onde laser pour isoler des bandes spectrales étroites dans une grande variété d’applications.

Les Filtres Passe-Bas et Passe-Haut OD 4 à Haute Performance TECHSPEC® offrent une coupure de < 1%

Les Filtres Passe-Bas et Passe-Haut à Haute Performance OD 4 TECHSPEC® offrent tous les deux une coupure de < 1% avec une rejection d’OD ≥ 4.0 et une transmission de 91% en bande passante. Les filtres passe-bas sont disponibles en 103 modèles, dans des longueurs d’onde de 400 nm à 1 300 nm et des diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Le coffret de filtres VIS passe-bas comprend sept filtres de 400 à 700 nm et peut être intégré dans notre roue à filtres. Les filtres passe-haut sont offerts en 99 modèles, dans des longueurs d’onde de 400 nm à 1 300 nm et des diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. De nouvelles options à 325 nm, 350 nm et 375 nm seront disponibles en septembre. Les filtres passe-bas et passe-haut peuvent être combinés pour créer un filtre passe-bande à précision personnalisé pour éliminer la lumière parasite.

Filtres d’Imagerie TECHSPEC®  – Parfaits pour la vision industrielle

Les Filtres d’Imagerie TECHSPEC® sont conçus et fabriqués pour les applications de vision industrielle et d’imagerie exigeantes. Optimisés pour une utilisation avec des LEDs ordinaires, les filtres d’imagerie transmettent ou bloquent des longueurs d’ondes UV, visibles ou IR spécifiques et les angles d’incidence acceptés sont extrêmement larges. Les profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissent une illumination uniforme; ces filtres peuvent être utilisés pour améliorer le contraste d’image et isoler les régions spectrales et les couleurs. Les Filtres d’Imagerie TECHSPEC® sont disponibles en 90 modèles avec de nombreuses tailles de montures et de filetages pour faciliter la compatibilité avec plusieurs systèmes. Tous les filtres passe-bas, passe-haut et d’imagerie TECHSPEC® sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer