Edmund Optics® (EO), fournisseur leader de composants optiques, a élargi son vaste porte¬feuille en y ajoutant deux nouveaux objectifs d’AdlOptica offrant une gamme accrue d’applications d’optique laser. Ces nouveaux produits comprennent des objectifs qui minimisent les aberrations optiques pour une meilleure focalisation et des profondeurs focales multiples pour le traitement avancé des matériaux.
Les objectifs AdlOptica aplanoXX Aplan, conçus pour être utilisés avec des lasers ultra-rapides à état solide et des lasers à fibre, sont optimisés pour les longueurs d’onde de 800 nm (Ti:saphir) et 1030 nm (Tb:dopé). Ces objectifs compensent l’aberration sphérique et la coma lors de la focalisation de la lumière dans le verre, le saphir, le carbure de silicium, le silicium, le PMMA et d’autres matériaux transparents. Ces objectifs sont idéaux pour le micro-usinage du verre, la nano¬fabrication 3D, l’enregistrement des guides d’ondes et la gravure sélective au laser.
Les objectifs AdlOptica foXXus Multi-Focus focalisent la lumière laser sur 1, 2 ou 4 foyers le long de l’axe optique, augmentant ainsi la profondeur de foyer effective et permettant la découpe multicouche à haut débit de matériaux tels que le verre, le saphir, le carbure de silicium ou d’autres matériaux fragiles. Ces objectifs sont optimisés pour les lasers ultra-rapides à l’état solide et les lasers à fibre à longueur d’onde de 515/1030 nm ou de 1064 nm, tels que les lasers Yb:dopés et Nd:YAG.
Pour voir ces nouveaux produits et bien d’autres produits passionnants offerts par Edmund Optics, visitez la rubrique Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics:
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.