Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, a annoncé aujourd'hui la réception du prix « Silver » pour ses Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL™. Ces objectifs ont été reconnus comme étant parmi les meilleurs de l'industrie par les juges du programme « Innovators Awards 2017 » du magazine Vision Systems Design.
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL™ polyvalents sont conçus pour les systèmes de vision industrielle et les applications de métrologie demandant un large champ de vision. Les applications typiques comprennent les inspections automobiles et électroniques, ainsi que les applications de mesure et de jaugeage.
Objectifs dotés de formats de capteur maximaux larges
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL™ ont une distorsion faible et une télécentricité de < 0,1° pour une précision optimale. Les objectifs sont dotés de formats de capteurs larges de 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3". 16 modèles sont disponibles avec des distances de travail de 111 mm à 374 mm et une large variété d’options de grossissement. Une monture de filtre à l’arrière des objectifs permet une intégration de filtres facile. Sur nos versions de champ de vision 118 mm, 182 mm et 242 mm, la bride de montage intégrée permet de fixer chaque objectif sans monture supplémentaire et fournit un plan de référence facile à localiser. Des cales sont incluses qui permettent un ajustement de l’emplacement du capteur caméra, un iris réglable et une monture de la lentille à trois vis pour un alignement rotationnel simple avec la caméra. Conformes à la norme RoHS, les objectifs offrent un traitement antireflet MgF2 de λ/4 à 520 nm. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL™ sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.
À propos du programme « Innovators Awards 2017 » du magazine Vision Systems Design
Le programme « Innovators Awards 2017 » du magazine Vision Systems Design a étudié et couronné les produits et services les plus innovants dans l'industrie de l'imagerie. Les gagnants furent annoncés lors du salon Automate 2017 à Chicago, Illinois, aux États-Unis. Les critères principales sont : l'originalité et l'innovation, l'impact sur les concepteurs, intégrateurs et utilisateurs, la réponse aux besoins du marché, l’exploitation d’une nouvelle technologie et l'augmentation de la productivité.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou sur notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.