![Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems](https://productimages.edmundoptics.com/21315.jpg?w=305&quality=80)
- Largeur de bande spectrale étroite de 0,07 nm FWHM
- Insensibilité aux températures extrêmes
- Système laser clé en main ultra-compact et facile à utiliser
![Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™](https://productimages.edmundoptics.com/5591.jpg?w=305&quality=80)
- Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
- Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
- Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut
![Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/9892.jpg?w=305&quality=80)
- Utilisent des Détecteurs en Silicium ou Germanium
- Parfaits pour Mesures Laser CW à Partir de l’Ordre du nW Jusqu’à Quelques mW
- Pare-Lumière Amovible
- Compatibles avec des Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent®
![Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors](https://productimages.edmundoptics.com/20209.jpg?w=305&quality=80)
- Certifiés ISO 17025
- Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
- Compensation de Température Automatique
![Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® Détectant la Position de Faisceau](https://productimages.edmundoptics.com/6181.jpg?w=305&quality=80)
- Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
- Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
- Certifiés ISO 17025
![Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/9893.jpg?w=305&quality=80)
- Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
- Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
- Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
- Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible
![Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/9931.jpg?w=305&quality=80)
- Conception Compacte Identique pour Toutes les Options de Longueur d'Onde
- Électronique à Commande Intégrée avec Modulation Analogique et Numérique
- Faisceau Circulaire avec Qualité de Faisceau Supérieure
- Également disponibles : Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®
![Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/20382.jpg?w=305&quality=80)
- Le FieldMate est utilisé pour mesurer la puissance laser
- Le FieldMaxII est utilisé pour mesurer la puissance et l’énergie du laser
- Certifiés ISO 17025
- Des Capteurs de Puissance Thermopile de Coherent®, des Capteurs Thermopile de Détection de Position, des Capteurs d'Énergie Laser ou des or Capteurs Haute Sensibilité sont vendus séparément
![Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/9796.jpg?w=305&quality=80)
- Résistance aux dommages supérieure
- Large gamme dynamique
- Certifiés ISO 17025
![Barreau de Mesure PowerMax de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/6164.jpg?w=305&quality=80)
- Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
- Profil Fin
- Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés
![Coffret de Développement StingRay™ de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/4651.jpg?w=305&quality=80)
- Inclut des Lasers StingRay de 520 nm et 660 nm
- Parfait pour l'Expérimentation et le Prototypage
- Permet une Rapide Évaluation du Système Laser en Éclairage Structuré
- Diodes Laser StingRay™ individuelles Disponibles
![Dissipateur Thermique Coherent<sup>®</sup> OBIS™](https://productimages.edmundoptics.com/2011.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
- Compatible avec Montures C et Système de Cage
- 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
![Lasers CO<sub>2</sub> Série Diamond C Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/6786.jpg?w=305&quality=80)
- Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
- Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
- Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé
![Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/6838.jpg?w=305&quality=80)
- Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
- Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
- Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
![Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/7867.png?w=305&quality=80)
- Lasers OBIS™ LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
- La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
- Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
- Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles
![Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/7944.jpg?w=305&quality=80)
- Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
- Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
- Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes
![Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/7913.jpg?w=305&quality=80)
- Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
- Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
- Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2
![Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/8006.jpg?w=305&quality=80)
- Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
- Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
- Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain
![Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/20453.jpg?w=305&quality=80)
- Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 5kW
- Transmission spectrale constante de 0,25 à 11 µm
- Grande ouverture de 50 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau
![Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®](https://productimages.edmundoptics.com/10135.png?w=305&quality=80)
- Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
- Grande longueur de cohérence >1 mètre
- Excellent rapport signal/bruit
- Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS
![CO<sub>2</sub> Beam Expanders](https://productimages.edmundoptics.com/9798.jpg?w=305&quality=80)
- Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
- Logement compact pour une intégration facile du système
- Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®
![Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/10705.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
- Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
- Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
- Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
![LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings](https://productimages.edmundoptics.com/9808.jpg?w=305&quality=80)
- Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
- Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
- Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
- Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.
![Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/10706.jpg?w=305&quality=80)
- Surfaces rainurées texturées à l'échelle nanométrique
- Période et profondeur des rainures variables
- Idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique
![TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses](https://productimages.edmundoptics.com/9800.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conception Edmund Optics, fabriqué par Coherent<sup>®</sup>
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
![TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses](https://productimages.edmundoptics.com/9799.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.