Veuillez remplir le formulaire qui suit pour une demande de devis sur un miroir personnalisé. Entrez tout d’abord le numéro de stock du miroir standard qui se rapproche le plus de l’article souhaité, de manière à l’utiliser comme miroir de référence. Sélectionnez ensuite le traitement réfléchissant nécessaire et veuillez indiquer les dimensions du miroir final. Remarque : Une modification de l'épaisseur du miroir de référence n'est pas possible. Pour finir, veuillez fournir les informations relatives aux quantités requises et à l’application ainsi que toutes informations supplémentaires.
*Required
Typical Finished Part Specifications | |
Modified Dimension Tolerance | ±0.1mm |
Material | Based on the product selected. |
Thickness | Based on the product selected. |
Surface Quality | 80-50 |
Clear Aperture | 80% of outer dimension |
Irregularity (Plano/Spherical) | Based on the product selected. |
Bevel FW Tolerance | MIN = NONE, MAX = 0.5mm |
Bevel Angle Tolerance | @45° ±15° |
Edge Chips | ≤0.5mm outside the clear aperture |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.