Le fraisage au diamant à pointe unique est une technique de fabrication permettant de produire des composants optiques de précision, y compris les miroirs paraboliques hors axe (off-axis parabolic ou OAP), les miroirs elliptiques hors axe (off-axis elliptical ou OAE), les lentilles sphériques et asphériques et les optiques planes. Edmund Optics® met à votre disposition ses capacités de conception selon dessins techniques et de conception personnalisée pour répondre parfaitement aux besoins de votre application ainsi que des composants fraisés au diamant à partir de métaux, de matériaux cristallins et de plastiques. Qu'il s’agisse de produits standard ou sur mesure, notre équipe d'experts en conception optique et en fraisage au diamant peut développer des solutions personnalisées incorporant des tailles et des formes sur mesure, une variété de traitements de miroirs métalliques, ou d'autres modifications. Contactez-nous dès aujourd'hui pour parler à un expert ou recevoir un devis rapide.
Capacités Fraisage à Pointe de Diamant | |||
---|---|---|---|
Commercial | Précision | Haute Précision | |
Erreur du Front d'Onde Réfléchi (P - V @ 632 nm) | λ | λ/2 | λ/4 |
Qualité de Surface | 80-50 | 60-40 | 40-20 |
Rugosité de la Surface (RMS) | |||
150Å | 100Å | <30Å |
*Les valeurs exactes dépendent du matériel spécifique et de la taille
Rugosité de surface (RMS) : Matériaux cristallins et plastiques | |||
---|---|---|---|
<50Å pour les diamètres de 1/4" à 8" |
Spécifications du Fraisage au Diamant Supplémentaires | |||
---|---|---|---|
Géométrie | Paraboles hors axe, ellipses hors axe, tores hors axe, surfaces sphériques, surfaces asphériques et surfaces planes | ||
Angles | 0 - 90° | ||
Diamètre (hors axe) : Diamètre (sur l’axe) : |
2 - 254 mm 8 – 254 mm |
||
Traitements | Sans traitement, aluminium, aluminium amélioré UV, or protégé, or nu, argent protégé, antireflets et personnalisé (sur demande) | ||
Matériaux | Métaux (aluminium, cuivre, laiton et surfaces nickelées), matériaux cristallins (germanium, silicium, fluorure de calcium et séléniure de zinc) et plastiques (acrylique et zéonex) |
Edmund Optics possède des capacités de production sur mesure et peut fraiser les miroirs paraboliques hors axe: les miroirs elliptiques hFts axe et autres composants optiques métalliques de précision au diamant, pour répondre à vos cahiers des charges précis. Notre personnel de fraisage au diamant possède l’expérience requise pour optimiser les modèles et réduire la possible mise en production ainsi que le coût.