Produit ajouté au panier
Extenseurs de Faisceaux LC (low cost - prix économique) YAG Fixes

Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes

Conception Compacte pour une Intégration Facile

Traités AR pour les longueurs d'onde Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm

AR-beschichtet für Nd:YAG Laser Wellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm

Conception Galiléenne à 2 Éléments

Grossissements et Longueurs d’Onde Personnalisés Disponibles

Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes (low cost - prix économique) YAG Fixes sont des solutions simples et économiques à 2 éléments, conçues pour l’élargissement de faisceaux. Dans les systèmes à base de laser, il faut souvent étendre le diamètre du faisceau, soit pour remplir une ouverture désirée, soit pour réduire la divergence du système. Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes (low cost) sont conçus pour une performance à la limite de la diffraction tout en gardant un prix rentable. Les conceptions galiléennes simples et les options personnalisées apportent de nombreuses possibilités pour un variété d'applications et intégrations OEM.

LCht Beam Expander Lineart
Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes sont utilisés pour étendre les faisceaux collimatés et produire ainsi un faisceau plus grand et moins divergent.

Vidéo de Présentation du Produit

Spécifications Techniques

Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes TECHSPEC®
Grossissement355 nm532 nm1064 nm
2X #37-046 #37-047 #37-048
3X #37-049 #37-050 #37-051
4X #37-052 #37-053 #37-054
5X #37-055 #37-056 #37-057
6X #37-058 #37-059 #37-060
7X #37-061 #37-062 #37-063
8X #37-064 #37-065 #37-066
10X #37-067 #37-068 #37-069

FAQ's

  Puis-je utiliser un Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe en sens inverse ?
Oui, même si les extenseurs de faisceaux sont conçus pour fournir une sortie de faisceau plus large, ils peuvent être utilisés en sens inverse. Les extenseurs de puissance de haute puissance, par exemple 5X, peuvent entraîner des problèmes de divergence quand utilisés en sens inverse.
  Puis-je utiliser un Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe avec un filtre spatial ?
Oui, l’ajout d’un extenseur de faisceau après un filtre spatial dans un système laser produit un faisceau collimaté plus grand et propre au niveau spatial.
  Mon diamètre de faisceau fait plus de 1 mm. Puis-je quand même utiliser les Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe ?
Tous les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes permettront d’utiliser un diamètre de faisceau d’entrée plus grand. La limite du diamètre du faisceau d’entrée est listée dans les spécifications de chaque option d’extenseur de faisceau.
  Les fichiers Zemax des Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes sont-ils disponibles ?
Oui, des fichiers optiques sont disponibles pour tous les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes.
  Des longueurs d’onde différentes de 355 nm, 532 nm et 1.064 nm sont-elles disponibles
Oui, des options personnalisées sont disponibles pour tous les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes. Veuillez contacter notre support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.
  Les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes possèdent-ils un Seuil de Dommage laser (LTD) spécifique ?
Non, le seuil de dommage laser n’est pas spécifié sur les Extenseurs de Faisceaux LC YAG Fixes. Si vous avez besoin d’un seuil de dommage laser, veuillez contacter nos ingénieurs technico-commerciaux pour séléctionner l'extenseur de faisceau le plus approprié à votre application.
  Comment puis-je utiliser l’un des Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes pour réduire la divergence d’un faisceau d’un facteur de 2 ?
La réduction de la divergence d’un extenseur de faisceau est équivalente à la puissance de l’extenseur de faisceau. Pour réduire la divergence du faisceau d’un facteur de 2, utilissez un Extenseur de Faisceau LC YAG Fixe 2X.
  Les informations concernant l’optique interne des Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes sont-elles disponibles ?
Les informations sur l’optique interne sont disponibles sur demande. Veuillez contacter nos ingénieurs technico-commerciaux pour plus d'information.
  Puis-je monter les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes ?
Tous les Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes ont un filetage de monture M22 x 0.75. Nous offrons des adaptateurs M22 x 0.75 pour les Montures C Mâles et les M30 x 1.0 Mâles sur les pages des produits
  Je croyais que les extenseurs de faisceaux augmentaient la taille d’un faisceau laser ? Comment puis-je obtenir un spot plus petit ?
Un extenseur de faisceau est conçu pour fournir des faisceaux collimatés plus grands afin de diminuer les tailles de spot à de longues distances. La dimension du faisceau sera non seulement augmentée par un facteur spécifique, mais la divergence du faisceau sera également augmentée par le même facteur.Ceci donne une taille de spot plus petite à une distance plus longue par rapport au laser seul. Notre note d’application, Les avantages des Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes, peut vous donner des explications plus détaillées.

Matériels de Formation

Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes

En Savoir Plus sur les Conceptions d’Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes et leurs Applications.

LIRE

Concevez votre Propre Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe

Apprenez Comment Concevoir un Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe en Utilisant des Optiques de Stock.

LIRE
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer