Produit ajouté au panier

Caméras Gigabit Ethernet

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Caméras Ultraviolet (UV) Basler ace2 Nouveau
  • Capacités d'imagerie UV (200 - 400 nm) avec un capteur de 8,1 MP, 2,3"
  • Boîtier compact (29 x 29 mm)
  • Taux d’images jusqu'à 67 images par seconde
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des caractéristiques « Beyond »
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) Nouveau
  • Gamme de fonctionnement longueurs d'onde de 400 à 1750 nm 
  • Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
  • Idéaux pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles
  • Il vous sera demandé de remplir une déclaration relative à l'utilisateur final avant l'expédition
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) Nouveau
  • Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
  • Capteurs de 5,0 à 24,50 mégapixels
  • Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Caméras Teledyne IIS Forge® 5GigE
  • Résolution 5 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 122 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (23 x 44 x 74 mm), légère et robuste

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	Caméras Temps de Vol (ToF) LUCID Helios™2 Nouveau
  • Idéales pour les applications de robotique et d'automatisation
  • Caméras 3D conformes à la norme IP67
  • Les kits disponibles proposent des solutions RVB 3D et 2D
Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE
  • Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
  • Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
  • Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE)
Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
  • Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
  • Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
  • Facteur de forme compact 55 x 55 mm
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option
Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S PoE GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S PoE GigE
  • PoE (alimentation via câble ethernet)
  • Compatibilité GigE Vision et GenICam
  • Facteur de forme ultracompact
  • Vaste bibliothèque API et SDK Spinnaker inclus

Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
  • 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision
  • Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
  • Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
  • Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité
Caméras GigE Manta Allied Vision Caméras GigE Manta Allied Vision
Top Seller
  • Remplacement idéal de caméras analogiques
  • Capteurs jusqu'`à 1" max.
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
Top Seller
  • Boîtier métallique compact et robuste
  • Une entrée et trois sorties optocouplées
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
Top Seller
  • Taille Compacte
  • Taux d’Images Elevés
  • Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
  • Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT
  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL
Basler ace GigE Cameras	Caméras Basler ace GigE
Top Seller
  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
  • Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles

·       

Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nouveau
  • La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
  • Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
  • Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées
Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™
  • Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
  • Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
  • Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
  • Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Caméras Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Nouveau
  • Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0 Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
  • Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE
Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging
Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging
  • Conception pour endroits difficiles
  • Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l’eau
  • Compatibles avec les Objectifs Série Cw TECHSPEC®
  • Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles
Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly<sup>&reg;</sup> PoE GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly® PoE GigE
Top Seller
  • Conception ultra-compacte
  • Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
  • Versions USB3 également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx<sup>®</sup> 10GigE Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
  • Intégration système via 4K60, 12 bits
  • Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Caméras Pixelink PL-X 10GigE
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 7,0 à 24,0 mégapixels
  • Entièrement compatibles avec le logiciel de capture et le SDK de Pixelink
Caméras UV JAI GO Caméras UV JAI GO Nouveau
  • >40% d'efficacité quantique aux longueurs d'onde UV de 280 à 400 nm
  • Résolution jusqu'à 8,1 MP
  • Capteur Sony Pregius, avec fonction Xscale
Caméras Série JAI<sup>®</sup> Go-X Caméras Série JAI® Go-X Nouveau
  • Résolution jusqu’à 12,3 MP
  • Versions USB et GigE disponibles
  • La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)

Les Caméras Gigabit Ethernet sont utilisées dans des applications nécessitant plusieurs caméras, des taux de transfert de données rapides, ou de grandes longueurs de câble. Ce sont des caméras d'imagerie qui ont été conçues pour faire interface avec des systèmes informatiques utilisant des ports GigE. Les Caméras Gigabit Ethernet présentent des taux de transfert de données rapides, pouvant atteindre 1000 Mo/s ce qui les rend appropriées dans de nombreuses applications d'imagerie exigeantes. Les Caméras Gigabit Ethernet peuvent par ailleurs être utilisées dans des endroits éloignés de l'ordinateur en raison de la grande longueur de câble permise par la technologie Gigabit Ethernet.

Edmund Optics propose un large choix de Caméras Gigabit Ethernet adaptées à de nombreux besoins d'imagerie. La technologie Gigabit Ethernet ne limite pas le nombre d'appareils interfacés, permettant à un très grand nombre de caméras d'imagerie en réseau de fonctionner efficacement dans un environnement. Edmund Optics propose également des caméras PoE (Power-over-Ethernet). Les Caméras Gigabit Ethernet PoE ne nécessitent aucune source d'alimentation supplémentaire. Une sélection d'accessoires utiles ou de câbles de remplacement est également disponible.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer