Produit ajouté au panier

Spots Lumineux

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Éclairage Série EasyLED SCHOTT Éclairage Série EasyLED SCHOTT Nouveau
  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination
Top Seller
Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées
Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination
  • Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
  • Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
  • Durée de vie de 50 000 heures
Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Durée de vie de 50 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer