- Un haut niveau de flexibilité
- Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
- Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
- Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
- Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
- Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
- Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco
- Epaisseur ultra-fine, 0,20 mm
- Substrat de précision en N-BK7
- Extrêmement légères
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Grand choix de dimensions
- Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
- Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
- Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
- Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
- Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
- Substrats en N-BK7 avec un coin <3 minutes d’arc
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Idéales pour éliminer les effets d’étalon
- Fenêtres à Coin en Silice Fondue et Fenêtres Planes en N-BK7 également disponibles
- Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
- Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
- Substrat N-BK7 de précision
- Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
- Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
- Processus de fabrication « Microfloat »
- Idéales pour les technologies tactiles capacitives
- Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles
- 20 types de verres SCHOTT standard
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Régions passe-bande UV, visible et IR
- Substrats en verre coloré SCHOTT KG
- Absorption du rayonnement infrarouge
- Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
- 27 types de verres colorés SCHOTT standard
- Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Absorption élevée dans le NIR
- Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
- Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
- Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
- Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
- Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace
- Plaques de verre coloré non polies
- Grandes dimensions de la matière première jusqu'à 165 x 165 mm
- Disponibles dans tous les types de verre SCHOTT
- Filtres en Verre Coloré Poli SCHOTT également disponibles
- Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
- Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
- Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Options personnalisées disponibles
- Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
- Types de verre NG4, NG9 ou NG11
- Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
- Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Verre Gris SCHOTT NG également disponible
- Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
- Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
- Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
- Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
- Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
- Température des LED à commande active
- Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.