Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Éclairage Série EasyLED SCHOTT Éclairage Série EasyLED SCHOTT Nouveau
  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT
  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre
  • Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
  • Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
  • Intensité fixe et options stroboscopiques
Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir
  • Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
  • Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
  • Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable
Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
  • Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
  • Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
  • Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
  • Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer