Produit ajouté au panier

Caméras Pixelink®

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Caméras Pixelink PL-X 10GigE
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 7,0 à 24,0 mégapixels
  • Entièrement compatibles avec le logiciel de capture et le SDK de Pixelink
Caméras de Microscope Pixelink<sup>®</sup> M-Series Caméras de Microscope Pixelink® M-Series
  • Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
  • Logiciel de capture Pixelink® inclus
  • Facteur de forme compacte
  • Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Caméras sur Circuit Pixelink® USB 3.0 Autofocus avec Lentille Liquide
  • Caméras sur circuit M12 monture S
  • Intégration harmonieuse de lentilles liquides
  • Mise au point automatique en une seule pression, mouvement de focalisation à grande vitesse
Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink<sup>&reg;</sup> USB 3.0 Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink® USB 3.0
  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) Caméras Pixelink® USB 3.0
  • Résolutions max. de 20 MP
  • Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations angle droit et circuit disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer