Les Cristaux Non Linéaires sont utilisés pour la conversion non linéaire de la fréquence des sources laser afin d'obtenir des longueurs d'onde qui, autrement, ne seraient pas directement possibles en tant que sortie laser. Cela comprend la génération de lasers de seconde, troisième et quatrième harmonique (SHG et THG), comme la génération des harmoniques de 532 nm, 515 nm, 400 nm, 355 nm, 343 nm et 266 nm des lasers Ti:saphir, dopés Yb et Nd:YAG couramment utilisés.
Edmund Optics offre des Cristaux Non Linéaires de triborate de lithium (LBO) et de β-borate de baryum (BBO) pour la génération d'harmoniques de lasers communément utilisés, notamment Nd:YAG, Yb:YAG, dopés Yb et Ti:saphir. Les Cristaux Non Linéaires sont dotés d'un revêtement protecteur qui réduit la réflexion, protège contre les dommages causés par le laser et empêche la formation de buée dans les conditions ambiantes. Les Cristaux Non Linéaires sont également disponibles dans des longueurs d'onde et des tailles personnalisées.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.