Produit ajouté au panier

Objectifs Nikon

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Objectifs Nikon | Tout Voir

Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair
  • Ouverture numérique élevée
  • Longue distance de travail
  • Distance parfocale de 60 mm pour des images claires
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir
  • Lentille de Fresnel unique de Nikon
  • Longue distance de travail
  • Aberration chromatique fortement corrigée
Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis
  • Conception achromatique
  • Filetage RMS standard
  • Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
  • Têtes à ressort sur les 40X et 60X
Filter Cube for Nikon Microscopes Lentilles Tubes et Accessoires Nikon Nouveau
  • Le cube de filtres accepte des filtres de 25 mm de diamètre ou comporte des ensembles de cubes de filtres de fluorescence prémontés pour les microscopes Nikon
  • Lentille tube pour objectifs Nikon corrigés à l'infini
  • Adaptateur et support pour lentille tube pour monture C disponible
Objectifs Nikon CFI Plan Fluor Objectifs Nikon CFI Plan Fluor
  • Permettent une observation par fluorescence à contraste élevé
  • Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
  • Transmission élevée de l'UV à l'IR
Objectifs Nikon CFI Super Fluor Objectifs Nikon CFI Super Fluor
  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à L'Infini - Fond Clair
Top Seller
  • Excellente reproduction couleur
  • Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
  • Contraste élevé avec éblouissement minima
  • Aucune déformation
Olympus Filter Cube #86-833 Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
  • Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
  • Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
  • Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer