Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre (ND)

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
  • Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
  • Qualité de surface de 40-20
  • Aident à minimiser la saturation des pixels
Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm 
  • Verre homogène : blocage par absorption 
  • Contrôle lumineux/exposition 
Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5 Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Densités Optiques
  • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées
Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
  • Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
  • Transmission élevée jusqu'à 96%
  • Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Roue de Filtres Pré-Chargés Roue de Filtres Pré-Chargés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
  • Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
  • Monture C Compatible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer