Produit ajouté au panier

Miroirs Ultrarapides à Faible GDD

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Yb-Doped Dichroic Mirrors Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb Nouveau
  • Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
  • Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)
Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
  • Réflectivité supérieure à 99,9%
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
  • Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
  • Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
  • Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
  • GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception
Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
  • Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
  • GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Nouveau
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
  • Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
  • Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
  • Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
  • Disponibles en stock
  • Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)
  • >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
  • Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
  • Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm

Les Miroirs Ultrarapides à Faible Dispersion de Retard de Groupe (GDD) sont utilisés pour réfléchir des faisceaux de lasers à impulsions ultracourtes sans ajouter de dispersion temporelle à l'impulsion laser. Ces miroirs sont dotés de traitements diélectriques optimisés pour fournir une réflectivité élevée avec une GDD minimisée autour d'une bande passante étroite centrée sur leur longueur d'onde de conception. Ils sont généralement conçus avec un angle d'incidence de 0 ou 45° pour être utilisés dans des applications de modification de la trajectoire d'un faisceau ultrarapide. Par rapport aux miroirs ultrarapides à traitement d'argent, les miroirs à faible GDD offrent une réflectivité et des seuils de dommage plus élevés, ce qui les rend mieux adaptés aux lasers femtoseconde de grande puissance.

Edmund Optics dispose d'une gamme croissante de miroirs à faible GDD conçus pour les harmoniques de lasers Ti:saphir et à fibre dopée Yb. Nos miroirs à faible GDD sont traités par un procédé de revêtement par pulvérisation ionique (IBS), assurant une uniformité et une durabilité élevées du traitement, en plus d'une faible diffusion et absorption. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir a faible GDD avec une longueur d'onde, une taille ou une autre propriété personnalisée.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer