![Galvanomètres/Scanners Optiques Double-Axe ScannerMAX Compact 506](https://productimages.edmundoptics.com/9425.jpg?w=305&quality=80)
-
Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
-
Configuration double-axe avec traitement en argent protégé
-
Scanners compacts, légers et peu coûteux
-
Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles
![Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn](https://productimages.edmundoptics.com/9436.jpg?w=305&quality=80)
- Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
- Configurations à axe unique et double axe
- Scanners à haute performance pour les applications d'imagerie et de projection
![Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated](https://productimages.edmundoptics.com/10738.jpg?w=305&quality=80)
- ±50° de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
![Hacheurs Optiques](https://productimages.edmundoptics.com/4902.jpg?w=305&quality=80)
- Gamme de disques de hacheur interchangeables
- Gamme de fréquences de 5 Hz à 110 kHz
- Contrôle des fréquences manuel ou externe
![Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks](https://productimages.edmundoptics.com/8265.jpg?w=305&quality=80)
- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
![Coffret Combineur Cage OBIS™](https://productimages.edmundoptics.com/6819.jpg?w=305&quality=80)
- Utilisés pour combiner deux lasers OBIS™
- Facile d’utilisation
- Conception intuitive
- Les composants optiques et laser sont vendus séparément
![Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads](https://productimages.edmundoptics.com/6833.jpg?w=305&quality=80)
-
Gamme de balayage à deux axes de ±20°
-
Miroirs de 7 mm avec traitement en argent protégé
-
Piloté par le logiciel intuitif ScanMaster Designer
![Assemblée de Direction de Faisceau](https://productimages.edmundoptics.com/5387.jpg?w=305&quality=80)
- Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
- Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
- Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée
![Dissipateur Thermique Coherent<sup>®</sup> OBIS™](https://productimages.edmundoptics.com/2011.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
- Compatible avec Montures C et Système de Cage
- 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
![Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique](https://productimages.edmundoptics.com/7946.jpg?w=305&quality=80)
- Conception de détecteur de position optique avancée
- Technologie d’actuateur à aimant mobile
- Taille compacte pour une facile intégration
![Absorbeur de Faisceau - Haute Puissance](https://productimages.edmundoptics.com/5276.jpg?w=305&quality=80)
- Puissance d’Entrée Max de 50W
- Disponible en Métrique et Impérial
![Montures Diode Laser](https://productimages.edmundoptics.com/7217.jpg?w=305&quality=80)
- Différentes configurations de montage
- Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
- Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
![Stoppeur de Faisceau Métrique](https://productimages.edmundoptics.com/4896.jpg?w=305&quality=80)
- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
![Filtres Spatiaux Métriques](https://productimages.edmundoptics.com/6372.jpg?w=305&quality=80)
- Translation Micrométrique X-Y
- Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
- Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
![Accessoires et Alimentations d'Energie pour Lasers](https://productimages.edmundoptics.com/4409.jpg?w=305&quality=80)
- Alimentations et montures typiques pour lasers et diodes laser
- Parfaits pour les modules diode laser bleus et violets
- Différentes tailles et matériaux disponibles
![Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux](https://productimages.edmundoptics.com/979.jpg?w=305&quality=80)
- Axes X-Y ajustables
- Pré-monté sur une monture cardan
- Conception à style ouvert
![Barrières de Sécurité Laser](https://productimages.edmundoptics.com/9318.jpg?w=305&quality=80)
- Isolement des expériences laser en toute sécurité
- Compatibles avec les tables optiques ¼-20 et M6 x 1,0
- Construction en aluminium anodisé
![Optotune Beam Shifters](https://productimages.edmundoptics.com/20141.jpg?w=305&quality=80)
- Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
- Temps de transition rapides avec un design léger et compact
- Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
![Optotune Fine Steering Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/20140.jpg?w=305&quality=80)
- Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
- Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
- Idéaux pour les applications de vobulation laser
![Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE](https://productimages.edmundoptics.com/20549.jpg?w=305&quality=80)
- Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
- Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
- Commande numérique stable pour les vitesses élevées
- Configuration à deux axes
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.