![Espaceur de 5 mm pour Convertir les Caméras de Monture CS en Monture C](https://productimages.edmundoptics.com/3301.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Permet d’utiliser des objectifs de monture C avec des caméras de monture CS
- Espaceur de 5 mm
- Boîtier moleté pour une plus grande facilité d'utilisation
![Accessoires pour Objectifs M12](https://productimages.edmundoptics.com/2962.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Adapteur M12 vers monture C avec ou sans joint
- Écrou de blocage pour maintenir les objectifs M12 dans la plupart des montures
- Monture robuste pour les circuits caméras
![5mm TFL Mount Camera Lens Spacer](https://productimages.edmundoptics.com/8302.jpg?w=305&quality=80)
- Compatibles avec la monture TLF avec des filetages de M35 x 0,75
- Options d’espaceurs de 5 mm ou 10 mm
- Compatibles avec les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC®
![Coffret d’Espaceurs Monture C – Objectifs à Focale Fixe](https://productimages.edmundoptics.com/1899.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Réduction du champ de vision et de la distance de travail
- Plusieurs longueurs d'espaceurs incluses
- Compatible avec les objectifs à distance focale fixe de monture C
![Extenseurs d'Objectifs à Distance Focale Fixe](https://productimages.edmundoptics.com/1236.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Versions à 1,5 et 2X disponibles
- Compatibles avec objectifs vidéo de monture C
- Utilisent des filetages entre la caméra et l'objectif
![Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928](https://productimages.edmundoptics.com/8737.jpg?w=305&quality=80)
- Compatible avec des Filetages Allant de M25.5 à M46
- Faces du Prisme sont Traitées AR alors que les Faces sur le Côté sont Dépolies et Noircies
![Système Prototype Achromat](https://productimages.edmundoptics.com/1892.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Système d’Objectif Imagerie pour Prototype
- Idéal pour l’Identification de Grossissemnt Désiré et f/#
- Compatible avec Barillets Hélicoidaux Utilisés avec Caméras de Monture C
![Barillets Hélicoïdaux Monture C](https://productimages.edmundoptics.com/7713.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
- Filetages mâle et femelle pour monture C
- Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.