Produit ajouté au panier

Galvanomètres

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Galvanomètres/Scanners Optiques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 Galvanomètres/Scanners Optiques Double-Axe ScannerMAX Compact 506
  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm

  • Configuration double-axe avec traitement en argent protégé

  • Scanners compacts, légers et peu coûteux

  • Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles

Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn
  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
  • Configurations à axe unique et double axe
  • Scanners à haute performance pour les applications d'imagerie et de projection
Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE
  • Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
  • Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
  • Commande numérique stable pour les vitesses élevées
  • Configuration à deux axes
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Optotune Fine Steering Mirrors Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer