- Précision de surface de λ/20
- Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
- Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques
- Épaisseur ultra-fine au centre
- Substrats de silice fondue UV ou IR
- Traitements antireflets IBS large bande à faible perte
- <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
- Tailles de 5 à 50 mm disponibles
- Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
- Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.